เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; 360° rotatable and 45° tiltable outward; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TWIST_100_trim_1_lamp
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)118
    • ความลึก (มิลลิเมตร)99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)