เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNICO wall recessed 1 lamp trimless
XAL

UNICO wall recessed 1 lamp trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 1 lamp; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UNICO_wall_recessed_1_lamp_trimless
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall | Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-26
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)43
  • ความลึก (มิลลิเมตร)53
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)