เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
    XAL

    VELA suspended

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
    Round luminaire housing in aluminium, rolled profile, seamlessly welded; surface powder coated; suspended; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed or with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; up to ø600 mm: microprismatic PMMA cover; either with direct or direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VELA_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)