เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-WOM Wireless Microphone
Yamaha Corporation

RM-WOM Wireless Microphone

Wireless Microphones
สเปคสินค้า
  • Wireless Omnidirectional Tabletop Microphone

    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: Omnidirectional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rm-wom-wireless-microphone
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wireless Microphone System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)26
  • กว้าง (มิลลิเมตร)89
  • ความลึก (มิลลิเมตร)89
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones

สินค้าใกล้เคียง