เผยแพร่สินค้าของคุณ
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
    Yamaha Corporation

    TCD10 Touchscreen Control Device

    A customizable touchscreen control device that extends system control capabilities within the Yamaha CIS Ecosystem and adapts to diverse project requirements and installation conditions.

    สเปคสินค้า
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tcd10-touchscreen-control-device
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Hardware
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • กว้าง (มิลลิเมตร)246
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000783
    • ชื่อ ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
    • OmniClass TitleDigital Level Controllers

    สินค้าใกล้เคียง