เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXC2F Ceiling Speaker
VXC2F Ceiling Speaker
    Yamaha Corporation

    VXC2F Ceiling Speaker

    VXC series "F model" low-profile ceiling speakers can easily adapt to the strictest installation limitations, ensuring superb audio performance wherever they're placed.

    สเปคสินค้า
    • 2.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 2.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 1.7 kg (3.7 lbs), Ø225 x 89 mm (Ø8-7/8" x 3-1/2")
      • Optional pendant-mount kit (PK-C4) and tile rail kit (AB-C2) are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vxc2f-ceiling-speaker
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXC Series "F model"
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)89
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    สินค้าใกล้เคียง