เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(81 รีวิว)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BHM401
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)54
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings