เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aruba dB - Zentia Ceiling Tiles
Aruba dB - Zentia Ceiling Tiles
Aruba dB - Zentia Ceiling Tiles
Aruba dB - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Aruba dB - Zentia Ceiling Tiles

    A high performance suspended ceiling tile, Aruba dB is an easy way to create private interiors. Aruba dB limits the amount sound travelling through the ceiling void, making it ideal for meeting rooms, small offices and any other rooms requiring an enhanced level of privacy.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Alternative suspension systems:  Gridline 15 Shadow
      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 39 dB
      Light Reflectance: 85%
      Humidity Resistance: 95%
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      French VOC performance: A+
      Recycled content: 37%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 
      Module options: 600x600
      Thickness Options (mm): 19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aruba_dB
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aruba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit