เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Aruba Max - Zentia Ceiling Tiles

    Aruba Max is a robust variation of Zentia’s popular Aruba suspended ceiling tile, designed for interiors that need higher technical performance. With an increased tile thickness, Aruba Max provides enhanced acoustical performance, making it an ideal suspended ceiling for classrooms.

    Aruba Max has a finely sanded surface for a smooth and attractive finish. With reinforced edges for greater durability, it’s easy to handle and install on site. It’s a good option for interiors that require frequent access to the ceiling soffit.

    Aruba Max can be ordered from all of Zentia’s distributors across the UK. Click here to find your nearest distribution centre.

    • Acoustic design: Aruba Max supports acoustic design standards for schools outlined in BB93 and TGD 021-5. Design ceilings for schools with confidence and check acoustic performance using Zentia’s online acoustic calculator.
    • Reliable and stable: Aruba Max is compatible with Zentia suspended ceiling grids, combining with the different edge details for a variety of ceiling finishes and visual effects. It comes with a lifetime product warranty, whether purchased alone or alongside a Zentia ceiling grid.
    • Made in the UK: Aruba Max suspended ceiling tiles are manufactured in the UK and are always available. Shipped directly to distributors from Zentia’s factory in Gateshead, Tyne and Wear, for shorter lead times and efficient delivery.


      สเปคสินค้า
      • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24

        Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow

        Acoustic performance: aw 0.65 & Dnfw 35 dB

        Light Reflectance: 85%

        Humidity Resistance: 95%

        Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0

        French VOC performance: A

        Recycled content: 46%

        15 year product warranty / 30 year system warranty

        Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 

        Module options: 600x600, 1200x600

        Thickness Options (mm): 18

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Aruba_Max
      • Product familyMineral Ceiling
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aruba
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักMineral
      • วัสดุรองMetal
      • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
      • IFC classificationCeiling
      • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
      • UNSPSC code30161604
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
      • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
      • OmniClass Number23-15 19 23 11
      • OmniClass TitleSuspended Ceilings

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      ลัตเวีย
      ลิทัวเนีย
      สหราชอาณาจักร
      เอสโตเนีย
      ไอร์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      แอปออกแบบสำหรับ Revit

      ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

      รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

      • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
      • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
      • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit