เผยแพร่สินค้าของคุณ
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
Olpia - Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Olpia - Zentia Ceiling Tile

    With a smooth laminated finish that combines sound absorption and sound attenuation for balanced acoustic performance, Oplia is perfect for working and learning environments. With high light reflectance of 86% to boost wellbeing, Oplia, like all of Zentia’s ceiling solutions, has extremely low VOC emissions to further improve end user productivity and health.

    Oplia with Nexus Layouts


    Elevate the aesthetic of any space with Nexus Layouts, Zentia’s innovative ceiling solution that brings style, flexibility, and ease to your ceiling design. 

    Nexus unites square and rectangular ceiling tiles of two sizes in striking repeatable arrangements that bring
    order and visual rhythm to the ceiling. Whether you’re aiming for bold statements or subtle sophistication, Nexus Layouts allows
    you to creatively mix and match module sizes and layout patterns, all with minimal components. 

    Nexus Layouts offer a range of predefined patterns or the ability to create custom designs with
    the help of our in-house team.

    Predefined Patterns

    Array, Exclaim, Berg, Pixal, Step

    Oplia Nexus Layouts are only available in Global White.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow
      Acoustic performance: aw 0.65(H) & Dnfw 37 dB
      Light Reflectance: 86%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean room performance: ISO 5
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      Fench VOC performance: A+
      Recycled content: 25-50%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600, 1500x600
      Thickness Options (mm): 17



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Oplia
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oplia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit