เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oplia dB -  Zentia Ceiling Tiles (enhanced sound attenuation)
Oplia dB -  Zentia Ceiling Tiles (enhanced sound attenuation)
Oplia dB -  Zentia Ceiling Tiles (enhanced sound attenuation)
    Zentia

    Oplia dB - Zentia Ceiling Tiles (enhanced sound attenuation)

    Oplia dB has a smooth laminated finish providing enhanced sound attenuation performance up to 43 dB for improving the privacy between adjacent spaces. With high light reflectance of 86% and made of 64% recycled material.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24, Gridline System Z

      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow

      C2C certification: Bronze

      Acoustic performance: aw 0.50(H)-0.60(H) & Dnfw 41-43dB

      Light Reflectance: 86%

      Humidity Resistance: 95%

      Clean room performance: ISO 5

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0

      French VOC performance: A+

      Recycled content: 43%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 , SL2

      Module options: 600x600, 675x675, 1500x300, 1800x300, 2500x300*

      * 675x675 module available in France only.

      Thickness Options (mm): 19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Oplia_dB
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oplia dB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit