เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Oplia hA (high sound absorption) Zentia Ceiling Tile

    Oplia hA is rated Class A for sound absorption and is often specified in open plan areas like contact centres, libraries, and cafeterias. With 85% light reflectance, it can be used to bounce daylight around an interior and improve user wellbeing and productivity.  Oplia hA  is made of up to 44% recycled content and is 100% recyclable.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24, Gridline System Z
      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow
      Clean room performance: ISO 5
      Acoustic performance: aw 0.95 & Dnfw 25-27 dB
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1,d0
      French VOC performance: A+
      Recycled content: 16-79%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 90, SL2
      Thickness options: 15mm , 18mm
      Module options: 600x600, 1200x600, 1500x300, 1500x600, 1800x300, 
      Thickness Options (mm): 15, 18

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Oplia_hA_
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oplia hA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit