เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archived

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien offers a winning balance of Class A sound absorption, washability and hygiene performances.
    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.95 
      Light Reflectance: 82%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean Room Performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1-d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 20%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board
      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 18

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Parafon_Hygien
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parafon Hygien
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (46)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)