เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4120-1-85
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)