เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
สเปคสินค้า
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bob_pend
  • Product familyBob
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)195
  • กว้าง (มิลลิเมตร)260
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)