เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    The Compose family are floor & table lamps, wall fixture and a larger version of the metal shade. These complete the Compose family and offer a large range of options. Compose is renowned for its multitude of expressions, thanks to its versatile options. The aim is to offer a fixture that is more like a tool, or an instrument, from which the most beautiful music can be composed.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compose-table-lamp
    • Product familyCompose
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)