เผยแพร่สินค้าของคุณ
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    EVY was created with the ambition to revitalize public spaces by seamlessly integrating lighting and greenery into a cohesive unit. In this way, space is optimized, and the practical function of the lamp is enhanced with added aesthetic and functional value.The name EVY was chosen carefully, as it means “life” and “breath,” reflecting the fixture’s purpose of promoting vitality and well-being.Another notable feature of EVY is the user’s ability to customize the lamp by selecting the plant, giving each lamp a unique expression and creating a personal connection to the product.Whether used as a standalone piece or in groups, EVY fits perfectly into a variety of settings - from restaurants and offices to private homes - contributing to a more vibrant and inviting atmosphere.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.evy-pendant
    • Product familyEvy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)178
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองEnamelled Steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)