เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Finish

    Powder coated die-cast aluminum in black RAL 9005. Wire-fitting in stainless steel.
    Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

    Led info

    System power: 22W. Luminaire Luminous Flux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation

    On wire, 3-6mm.

    Connection

    Delivered with 2 m black cable and a 3-pin or 5-pin (Dali) screw connector x2,5mm2 Standard terminal box does not permit through-wiring. Screw connector for through-wiring available on request.

    Design

    Thomas Bernstrand 2023.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumo-catenary-outdoor
    • Product familyLumo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)315
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)