เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
สเปคสินค้า
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Top_linear_pendant_Top_2
  • Product familyTop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)