เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
    ZERO

    Trapets Pendant fixture

    Pendant fixture
    สเปคสินค้า
    • Finish White RAL 9010 or black RAL 9005 painted metal, other colors on request. Wood knobs in natural ash or stained yellow or white as standard, other stains on request. Diffuser of microprisma. Can be mounted togheter in rows by using the connector knob. LED info System power: see product specification. Luminaire Luminous Flux: see product specification. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Pendant, 2 m wire. Connection Plug or terminal block 5x4mm2 . Design Note Design Studio 2011.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Trapets_pendant
    • Product familyTrapets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1465.18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)