เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zodiaq® Okite Collection
Zodiaq

Zodiaq® Okite Collection

Okite® Collection Take a look at the exclusive DuPont™ Zodiaq® - Okite® Collection, where dramatic movement and veining come together to capture your imagination. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Zodiaq® is: • Non-porous and carefree: No sealant, polish or reconditioning necessary • Made from 93% natural quartz crystal, one of nature's strongest materials • 45 colors • Stain resistant • NSF/ANSI Standard 51 Certified for food contact and Class I(A) fire rated • Unconventionally beautiful: Dramatic veining and movement capture the imagination • Durable: Made from an extremely hard mineral, quartz crystal • Scratch resistant • Heat-resistant • Easy to clean: When properly cleaned, Zodiaq® is mold and mildew resistant • GREENGUARD Certified® as a low-emitting material
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Zodiaq-Okite-Collection
  • Product familySolid Stone Sheets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quartz Surface Fabrications
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameSurface
  • UNSPSC code301521
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)