Our Model N137 nonautomatic Effluent Pump is designed to remove unwanted water in sump or septic effluent applications. It is a an all cast iron pump and is ideal choice for high flow applications. The professional-grade, 1/2 HP Model 137 “Flow-Mate” is known for its dependability. The N137 is a nonautomatic pump that can be operated with a single piggyback float switch or control panel. The piggyback float switch allows you to set the on and off point of the pump in the field. This is ideal in an application with a deep sump pit or pump tank.
The Model 137’s switch case, motor housing, pump housing, and base are each constructed of cast iron. Additionally, the Model 137 is designed with a cast iron vortex impeller allowing solids to pass freely through the pump. The pump’s identification tag, float guard, handle, switch arm, and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures that the Model 137 is able to withstand the most demanding high flow basement sump or septic system applications.
Every pump is submerged in water and tested to its published performance curve, ensuring it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |