Our Model 912 is a preassembled sewage ejector package that comes with all of the key components required for installation. Built for outdoor installation, it is ideal for those looking to install a job ready sewage ejector system. Purchasing a job ready package reduces installation errors while minimizing cost.
The Model 912 sewage ejector package is designed for burial flush-to-grade. Since this particular model is for outdoor use all pipe penetrations are through the side of the basin. The access cover is the only part that is visible after installation.
The package comes preassembled in an 18″ x 30″ polyethylene structural foam (PSF) basin. It includes our Model 264 automatic sewage pump. The Model 264 is a 4/10 HP pump. The vortex impeller design of the Model 264 allows the pump to pass 2″ spherical solids limiting the potential for clogging and unwanted downtime.
The basin comes complete with a 2″ PVC discharge pipe that includes a predrilled 3/16″ weep hole to prevent the pump from becoming airlocked. The basin’s cover includes a cord seal for the pump’s electrical cord along with a predrilled 2″ vent hole. The cover is sealed in place prior to shipment. The pre-plumbed 4″ inlet hub makes for a quick connection to the main sewage line.
Each basin is filled with environmentally friendly packing peanuts prior to shipment to ensure things remain in place during transit. The packing material is water soluble, so it will disappear on the first use.
Job ready, fast, and easy installation!
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |