Our Model F661 Sewage Pump is designed to transfer groundwater, raw sewage or effluent in sewage or stormwater removal applications. The 7-1/2 HP F661 is a nonautomatic pump requiring a control panel and float switch for operation that allows complete access to setting the on and off points in the field. This allows the pump to take full advantage of large size basins capacities.
The pump’s semi-open impeller allows it to pass 2-1/2″ spherical solids. The impeller’s clearance in relation to the pump housing allows water and solids to pass freely through the pump.
The Model 661’s motor housing, pump housing, and base are each constructed of cast iron. The pump’s identification tag and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures your pump will withstand the most demanding applications.
Every pump is submerged in water and audited to ensure it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |