Our Model N161 nonautomatic Effluent Pump is designed to remove effluent or ground water in septic or effluent applications. The 1/2 HP N161 is a time-tested and reliable effluent pump. The N161 is a nonautomatic pump requiring a piggyback float switch or control panel for operation. Either option allows you to set the on and off point of the pump in the field. This is ideal in an application with a deep sump pit or pump tank.
The pump’s vortex impeller allows it to pass 3/4″ spherical solids. The impeller’s clearance in relation to the pump housing allows water and solids to pass freely through the pump. This combination of design features lessens the chance of clogging and downtime.
The Model 161’s motor housing, pump housing, and base are each constructed of cast iron. The pump’s identification tag, handle, and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures that the Model 161 is able to withstand the most demanding effluent applications.
Every pump is submerged in water and tested to its published performance curve, ensuring it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |