The Model 314 Transfer Pump is our most powerful portable transfer pump. It generates almost 50 PSI and more than 1,400 gallons per hour in pumping capacity. This is the reason it has earned the nickname, “The Water Mover.”
The Model 314’s stainless steel lifting handle makes it easy to transport. This is a handy feature since it is often moved from job-to-job. The threaded inlet and outlet on the pump make hose connections quick and easy, and because they’re brass fittings, there is no reason to worry that the threads will become damaged from repeated use.
The durable cast iron pump housing and easily serviced brush motor ensure trouble-free operation. Like many of our pumps, the engineered plastic impeller’s smooth surface allows water to flow through the pump with maximum efficiency. For added convenience, an over-sized priming cap is included. No tools are required to prime the pump.
We included a 20′ power cord on this pump. We know that when you need to get the pump going, dealing with an extension cord is an added hassle. Our goal was to build in all of the critical features plus a few more that you might want in a high capacity, dependable, transfer pump.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |