เผยแพร่สินค้าของคุณ
WW1 Residential Effluent Filter
Zoeller Company

WW1 Residential Effluent Filter

The WW1 Filter fits inside any 4” sanitary tee and helps prolong the life of an onsite septic system by filtering solids which may cause harm to downstream components such as drain fields. Ideal for residential or light commercial applications with flows less than 1,500 gpd. The WW1 Effluent Filter screens solids to 1/16″ and is certified to NSF/ANSI Standard 46.

สเปคสินค้า
    • Fits 4” SCH 40 or DWV Tees
    • Integral bypass protection screen
    • Covered by US Patent Numbers 6,136,190; 6,331,247; 6,495,040
    • For use in single family homes with septic tanks
    • Available with sanitary tee for jurisdictions that require a specific liquid penetration such as 25% – 45% into the liquid depth or 9″ off the tank bottom
    • All materials are non-corrodible in the septic tank environment, sleeve is PVC, primary filter is polypropylene, and filter connection element is neoprene
    • The WW1 filter is certified to NSF/ANSI Standard 46
    • Limited lifetime warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.residential-effluent-filter
  • Product familyAccessories & Parts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Environmental
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPump accessories
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps