เผยแพร่สินค้าของคุณ
QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold

ZurnPEX® 1" diameter polysulfone QickPort® Preassembled Manifold. Comprised of hot and cold 1/2" male straight pipe thread outlets and1" male straight pipe thread inlets. Manifold is rated at a maximum pressure of 100 PSI at 180°F. Optional shutoff valves can be added for individual on/off control of each distribution line. NSF listed. For use with potable water only.

Features:

  • Preassembled manifold, corrosion resistant polymer and stainless steel construction
  • Reduced installation time, delivers hot water faster
  • Eliminates temperature and pressure fluctuation
  • 10-year warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QPPM9H15C-3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)