เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass Barb Elbow. The QQE55GFX is used to make sharp 90° bends. Manufactured from EcoBrass®. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 130 PSI at 120°F (fire protection rating),100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 including Annex G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807, and UL 1821

Features:

  • Fitting is designed for use with PEX systems and residential fire sprinkler applications
  • Pressure ratings of up to 80 PSI at 200 degrees Fahrenheit handles the high demand of commercial usage
  • Lead-free, eco-brass construction holds up to years of use and ensures sanitation
  • Crimp installation eliminates the need for soldering, heating, or specialty tools
  • NSF 61 certified
  • 25-year limited warranty proven to last the lifetime of the building
สเปคสินค้า
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QQE55GFX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)