เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Zurn PEX® XL-Low Lead Brass 1" Barb x 1" Barb x 1/2" NPT. The QQFST553GFX is used to branch off the main line to a sprinkler in multipurpose piping systems. Manufactured from EcoBrass®. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 130 PSI at 120°F (fire protection rating),100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 including Annex G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807, and UL 1821.

    Features:

    • Brass (Lead Free Compliant)
    • Use with copper crimp rings
    • For Use in Residential Fire Sprinkler Systems
    • NSF Listed, UL 1821 Listed


    สเปคสินค้า
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QQFST553GFX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)