เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQMC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Male Adapter – 1" Barb x 1" MPT
Zurn

QQMC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Male Adapter – 1" Barb x 1" MPT

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass Barb x MPT Adapter. The QQMC55GFX adapter is used to transition from female pipe thread to PEX tubing. Manufactured from EcoBrass®. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 130 PSI at 120°F (fire protection rating),100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 including Annex G,ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807, and UL 1821

Features:

  • Brass (Lead Free Compliant)
  • Use with copper crimp rings
  • For Use in Residential Fire Sprinkler Systems
  • NSF Listed, UL 1821 Listed


สเปคสินค้า
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QQMC55GFX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)