เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb

Zurn PEX® CR Polymer Coupling. The QQPC55FX coupling is used to connect PEX tubing to PEX tubing. Molded from Acudel®. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 130 PSI at 120°F (fire protection rating),100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 including Annex G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F2159, and UL 1821

Features:

  • Manufactured from Accudel
  • Use with copper crimp rings
  • For Use in Residential Fire Sprinkler Systems
  • NSF Listed, UL 1821 Listed


สเปคสินค้า
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QQPC55FX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)