เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    ZurnPEX® QickSert CR™ Barb x female thread swivel adapter. The QQPSFC__X adapter is used to transition from PEX to male pipe threads. Molded from Acudel®. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, and CSA B137.5, and ASTM F2159.

    Compliance:

    • NPCC
    • cUPC

    Features:

    • Molded from highly engineered polymers
    • Used in hot and cold potable water applications
    • Low-Lead Compliant


    สเปคสินค้า
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QQPSFC45X
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)