เผยแพร่สินค้าของคุณ
QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated
Zurn

QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass Quarter-Turn Angle Stop Valve. The QQTV GX has a 1/2" PEX barb inlet x compression outlet. Manufactured from EcoBrass®,C69300. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are listed as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 61 including Annex G,CSA B137.5, and ASTM F1807.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved
  • CSA B137.5
  • cUPC
  • NPCC listed

Features: 

  • Used in PEX hot and cold water plumbing applications
  • Quarter turn
  • Quarter turn valve
  • Low-Lead Compliant
สเปคสินค้า
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QQTV_GX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)