เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier
Zurn

Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier

The EZCarry High Performance Water Closet Carrier System offers customers a revolutionary design that out-performs traditional water closet carriers. The EZCarry system has advanced features and benefits that allow the engineer to specify with confidence, gives the contractor a quick and easy install, and proven performance for building owners with standard or low-flow systems. Zurn offers industry-leading line carry across the largest breadth of water closet carriers on the market. The FMBO version is for use with floor mounted back outlet toilets. This model has back-to-back inlets.

Features

  • Propel waste up to three times farther, reducing the possibility of low-flow system clog for overall plumbing system protection**Install faster with labor saving features on a 30% lighter system
  • Reduce maintenance emergencies with carriers designed to optimize waste line carry
  • Maintain a sanitary environment with wall-mounted fixture
  • Test the system and cut the coupling to length from the front with Zurn's patent-pending EZ-SET™ coupling option
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z1201-ND_-FMBO
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)