เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
    Zurn

    Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates

    The Sundara lavatory carrier is designed to reduce and simplify the Sundara Handwashing System installation while providing unmatched strength and stability. Zurn’s Z1240-EZR carriers are engineered specifically for the Sundara basins to deliver a complete and unparalleled solution.
    Compliance: 
    • ASME A112.6.1M
    Features:
    • Engineered to reduce installation and rework time
    • Pairs with Sundara engineered solid surface lavatory
    • 300 lbs [136 kg] load capacity
    • Exposed Arm Carrier System
    • Adjustable Header Plates
    • OSHPOD Compliant foot design
    สเปคสินค้า
    • keywords: floor drain, EZ-Retrofit floor drain, commercial floor drain, drainage system, Zurn drain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z1240-EZR
    • Product familyCarriers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Products for General Use
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)