เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
    Zurn

    Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome

    Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated, flushometer valve with a polished exterior. Complete with Zurn's AquaVantage® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant, triple filtered by-pass. The valve is ADA compliant with a non-hold open and no leak handle feature, high back pressure vacuum breaker, one piece hex coupling nut, adjustable tailpiece, spud coupling and flange for top spud connection. Control stop has internal siphon-guard protection, vandal resistant stop cap, sweat solder kit, and a cast wall flange with set screw. Internal seals are made of chloramine resistant materials.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Features:

    • Clog-resistant triple filter diaphragm
    • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
    • Manual ADA compliant handle with no-leak seal technology
    • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z6017AV
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaVantage®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)