เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC Polished chrome-plated brass wall mounted, self-closing double pedal bedpan washer with two 1/2” angle stop inlets on 2-1/2”[64mm] centers and one 1/2” male outlet. Unit is furnished with an elevated vacuum breaker, a flanged wall supply, a 4’[122cm] vinyl spray hose with an insulated 6”[152mm] handle, hook and volume control.

Features:

Polymer metering cartridge sleeve for long life reliability

Heavy-duty cast brass body

Double foot pedal valve

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory & Sink Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ