เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 1.28 gpf manual actuated floor mounted commercial water closet system with Z6000AV-HET exposed, manually activated chrome-plated closet flushometer for either left or right hand supply, Z5955SS-EL open front commercial toilet seat and Z5665-BWL1 floor mounted vitreous china water closet with Z5972-COMB closet flange outlet gasket assembly kit manufactured by Zurn.

Compliance:

  • Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • 1.28 gpf (gallons per flush)
  • Floor mounted elongated front rim top spud toilet
  • High efficiency siphon jet flush action
  • 2-1/8” fully glazed trapway
  • Large water spot - 12’ x 10’
  • Vitreous china wall bowl construction
  • Diaphragm- type flushometer complete with Zurn’s Go Blue® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant, triple filtered bypass
  • ADA Compliant, non-hold open, dual seal handle
  • High pressure vacuum breaker
  • Adjustable tailpiece
สเปคสินค้า
  • Keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zwc4am
  • Product familyWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Flushometer Vitreous China
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ