เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Zurn Z888-12 Slotted Drain channel is 80 [2032] long, 14.25 [362] deep invert, 12.5 [318] wide with a 1.75 [44] throat width, made from LLDPE linear Low Density Polyethylene. Channels have a mechanical tongue and groove and bolted connection, mechanically lock into the concrete surround every 5 [127] along it's length, channels weigh 5.6 lbs. per foot [8.3 kg per meter]. Channel has a smooth 2.5 [64] radiused bottom with a smooth .011 Manning’s coefficient, and neutral non-sloping body. Top reveal is non removable and is the finish at the surface, Zip Strip is standard to keep debris out during the construction process. System is anchored into the concrete with Rebar clips or physical anchors every 5 [127] to 10 [254] along the channel body. Integral Rebar Clips are standard. Minimum 2000 psi concrete encasement shall include longitudinal #4 0.5 [13] rebar along chairs on either side of the trench neck. System is capable of Supporting H-20/H-25 Top Load Classification. Specifying engineer is responsible for concrete encasement and reinforcing based upon application and local codes.

Features:

  • Integral rebar clips for elevation set
  • Mechanical interlocking connections
  • Labor saving lightweight construction
  • Smooth radiused interior provides superior hydraulic performance
  • USA configurable
สเปคสินค้า
  • keywords: Z888‑12 Hi‑Cap slotted drainage system, 12.5" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior for hydraulic performance, modular exterior drainage

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z888-12
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LLDPE, High Capacity Slotted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.3
  • กว้าง (นิ้ว)14.5
  • ความลึก (นิ้ว)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)