เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Zurn Z888-18-HD-DYN Slotted Drain channel is 80 [2032] long, 21.75 [552] deep invert, 12.5 [318] wide with a 1.75 [44] throat width, made from LLDPE linear Low Density Polyethylene. Channels have a mechanical tongue and groove and bolted connection, mechanically lock into the concrete surround every 5 [127] along its length, channels weigh 7.5 lbs. per foot [11.2 kg per meter]. Channel has a smooth 2.5 [64] radiused bottom with a smooth .011 Manning’s coeficient, and neutral non-sloping body. Top reveal is non removable and is the finish at the surface. System is anchored into the concrete with Rebar clips or physical anchors every 5 [127] to 10 [254] along the channel body. Integral Rebar Clips are standard. The Channel has a non-removable ductile Iron Frame/Grate conforming to ASTM A536-84, Grade 80-55-06. Minimum 4000 psi concrete encasement shall include “n” shaped #4 0.5 [13] rebar through the system neck every 10 [254], longitudinal #4 0.5 [13] rebar along chairs on either side of the trench neck. System is capable of Supporting Class E Loading per DIN EN1433 top load classifications.

Features:

  • Integral rebar clips for elevation set
  • Mechanical interlocking connections
  • Labor saving lightweight construction
  • Smooth radiused interior
สเปคสินค้า
  • keywords: Z888‑18 Hi‑Cap slotted drainage system, 13" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" modular sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior, high‑capacity exterior storm drainage

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z888-18
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LLDPE, High Capacity Slotted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)21
  • กว้าง (นิ้ว)14.5
  • ความลึก (นิ้ว)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)