เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Zurn Z898 18" wide, pre-sloped trench drainage system with 1/8" per foot slope. #12 gauge type 304 stainless steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate. USA configurable.

  • Saves labor up to 75%-
  • Bolted, gasketed mechanical connections
  • Type 304 stainless steel
  • 1.04% built in slope
สเปคสินค้า
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z898
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Processing, Stainless Steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (นิ้ว)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Trench Drains
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)