เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve
ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve

    Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with chloramine resistant, dual seal Zurn’s AquaVantage® TPE diaphragm with a clog resistant by-pass. The valve incorporates a 6VDC motor actuator, an integral infrared convergence-type proximity sensor and a manual sensor with capacitive sensing push button override, high impact resistant polycarbonate housing and chrome plated plastic cover with manual override push button and 10 degree angled sensor.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • WatersenseLabeled

    Features:

    • Proprietary Dezincification resistant low lead brass alloy
    • Control Stop has internal siphon-guard protection and vandal resistant stop cap, Sweat solder kit, wall flange with set screw.
    • High back pressure Vacuum Breaker with one piece hex coupling nut
    • Chloramine resistant Internal seals
    • Adjustable tailpiece
    • Spud coupling and flange for top spud connection

    Keywords: Diaphragm Flush Valve, aquavantage diaphragm kit, AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve, aquavantage sensor diaphragm flush valve troubleshooting,ER6003AV-CPM,R6003AV-CPM

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZER6003AV-CPM
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZER Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)