เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
Zurn

Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 0.125 gpf manual actuated, wall mounted commercial urinal system with Z5755-U Omni-Flo top spud urinal, Z6003AV-ULF exposed, manually activated chrome-plated urinal flushometer for either left or right hand supply manufactured by Zurn.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • Manual Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
  • Paired performance for easy maintenance, highest uptime and lowest total cost of ownership
  • Simple model number for ease of specification and ordering
  • Complete ready-to-install plumbing system
  • Complete extended warranty from one manufacturer
  • Combines complementary components to create a seamless water efficient system


สเปคสินค้า
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZUR1M
  • Product familyManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diaphragm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.62
  • กว้าง (นิ้ว)18.43
  • ความลึก (นิ้ว)14.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ