เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
    Zurn

    Z100 15" Diameter Main Roof Drain

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

    15" [381mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with

    Features:

    15" diameter primary roof drain

    Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: Main Roof Drain, roof primary drain, Dura-Coated cast iron body, Roof Drains, Drainage System, Large Sump Drain, zurn z100 roof drain, z100 roof drain, deck drain, floor drain extension, upper roof downspout extension, overflow roof drain, scupper drain, drain clamp, Roof Drain Low Silhouette Dome, flashing clamp, gravel guard

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z100
    • Product familyRoof Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)