เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1180
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediments & Solids Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12.5
  • กว้าง (นิ้ว)8.44
  • ความลึก (นิ้ว)7.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)