เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

ZURN Z1183-FC Large capacity acid resistant coated interior and exterior fabricated steel, or stainless steel solids interceptor, for recessed installation with screen attached to gasketed, non-skid secured cover with removable lift handle, and removable sediment basket. Size to be used with corresponding Z1170, Z1172 or Z1173 Grease Interceptors.

Features:

  • Sized to be used with corresponding Z1170, 1172, or 1175
  • Designed for recessed applications
  • Removable basket
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1183-fc
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediments & Solids Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)