Z1201-N_3
EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 3” [76mm] no-hub
connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2”
[51mm] vent, adjustable gasketed faceplate, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support
base, heavy-duty 1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and
corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity
and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load
rating.
Z1201-N_4
EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] no-hub
connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2”
[51mm] vent, adjustable gasketed faceplate, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support
base, heavy-duty 1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and
corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity
and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load
rating
Compliance:
ASME A112.6.1M
Features:
Keywords: Closet Carriers, EZCarry, Z1201-N, Z1201, closet, carrier, 1201-N, 201-N, Z1203, toilet carrier, Zurn carrier, Zurn toilet carrier, Zurn water closet carrier, Zurn carriers, wall hung toilet carrier, water closet carrier, carrier toilet, toilet carriers, plumbing carriers, Carriers
Additional Models Available: Z1201-NL3 | Z1201-NR3 | Z1201-NL4 | Z1201-NR4 |Z1201-NL4-XB | Z1201-NL3-XH | Z1201-NR4-XH | Z1201-NR3-XH
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |