เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

ZURN Z1213 Vertical siphon jet water closet "Rigid System" with 4" [102mm] No-Hub connection and 2" [51mm] or 4" [102mm] (Specify) top vent connection. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap and bolt kit, with bonded "Neo-Seal" gasket, for floor mounted back outlet water closet. Standard fixture support is not required.

Features:

  • Dura-Coated cast iron construction
  • Standard with "ZZ" Adjustable Coupling
  • Bonded "Neo-Seal" gasket included
  • Integral test cap and bolt kit
สเปคสินค้า
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1213
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-08
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)243
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)