เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier
Zurn

Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

* Rectangular uprights provide for rigid installation
* 250 lb. load rating
* Carrier code book provides users with the right configuration for the application
* Third party certified thru IAPMO
* Custom-length plates available to facilitate pre-fabrication applications

Additional Models Available

Z1231-D

สเปคสินค้า
  • Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1231
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory & Sink Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)